10316863
RCP-06
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 9,9429 RON |
| 1000 + | 5,7502 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Alb |
|---|---|
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 90 °C |
| Interval de temperatură de funcționare | -40 - 194 °F |
| Lungime totală | 28.6 mm |
| Lungime totală | 1.126 in |
| Lățime totală | 9.5 mm |
| Lățime totală | 0.374 in |
| Grosime panou | 1.6 mm |
| Grosime panou | 0.063 in |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Cantitate pachet | 500 |
| Model | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina