Meniu Caută

Ştift de instalare 9.5 mm (L) Oțel inoxidabil

Installation pin for PCB extractor. Please see PCB extractors for compatible items.
Numărul piesei Essentra:

10319642

Numărul piesei producătorului:

RRP-375

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 0,9023 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

90,23 RON

100 x 0,9023 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Serie RRP
Lungime totală 9.5 mm
Grosime panou 3.2 mm
Material complet Oţel inoxidabil 302
Cantitate pachet 100
Model Știft instalare pentru Tipul 2
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne