Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.
Cod Serie: SR2797
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungime filet intern | Diametru corp | Model | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2593 RON - 3,6767 RON | 9200 În stoc |
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Female/Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,7422 RON - 6,7422 RON | 340 În stoc |
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Female/Female
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,866 RON - 5,866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8214 RON - 5,8214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,866 RON - 5,866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 6,2076 RON - 6,2076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,6136 RON - 5,6136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,8771 RON - 5,0771 RON | 100 În stoc |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,767 RON - 4,767 RON | 200 În stoc |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1383 RON - 5,1383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,4156 RON - 5,6464 RON | 400 În stoc |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,6086 RON - 6,6086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,8214 RON - 5,8214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,5095 RON - 5,5095 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 26,5362 RON - 26,5362 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,1383 RON - 5,1383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,2925 RON - 4,4694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,767 RON - 4,767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,4573 RON - 4,0666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Male/Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,1383 RON - 5,1383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
0.787 in
20.0 mm