Meniu Caută

Bucşe distanţier tată-tată Rotund 8.0 mm M2.5 25.0 mm PA

Acest distanțier izolator din nailon cu filet tată-tată oferă izolație electrică la componentele sensibile din cadrul ansamblurilor plăcilor de circuite.
Numărul piesei Essentra:

10175996

Numărul piesei producătorului:

TNM2.5-8-25-3

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 5,0129 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

501,29 RON

100 x 5,0129 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Formă distanțier Rotund
Material bucșă Alamă
Diametru corp 8.0 mm
Lungime distanțier 25.0 mm
Material complet Poliamidă 66
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-2
Model Male/Male
Dimensiune filet M2.5
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne