Meniu Caută

Distanțiere rotunde de izolare

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
177 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime filet intern Diametru corp Model Lungime distanțier Cumpără
10,1281 RON - 10,1281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
50.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON 500 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
15.0 mm
2,2593 RON - 3,6767 RON 1100 În stoc
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
16.0 mm
2,2593 RON - 3,6767 RON 2000 În stoc
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
20.0 mm
2,133 RON - 3,4521 RON 3000 În stoc
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
2,2593 RON - 3,6767 RON 3300 În stoc
M3
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
3,4802 RON - 5,4729 RON 50 În stoc
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
3,8311 RON - 6,0343 RON 2000 În stoc
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
35.0 mm
2,0348 RON - 3,2978 RON 5100 În stoc
M3
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
8.0 mm
2,2453 RON - 3,6486 RON 5200 În stoc
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
16.0 mm
2,4557 RON - 3,9994 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
8.0 mm
2,4557 RON - 3,9994 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
2,4557 RON - 3,9994 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
2,3716 RON - 3,8591 RON 6700 În stoc
M4
5.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
2,6242 RON - 4,252 RON 8800 În stoc
M4
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
3,3258 RON - 5,2343 RON 2100 În stoc
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
2,3716 RON - 3,8591 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
2.5 mm
8.0 mm
Female/Female
5.0 mm
2,4557 RON - 3,9994 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.5 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
2,4557 RON - 3,9994 RON 110 În stoc
M4
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
20.0 mm
2,0348 RON - 3,2978 RON 5900 În stoc
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
  • din 9
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M4 15.0 mm

10176641

Interval de preț
6,2818 RON - 6,2818 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 16.0 mm

10130971

Interval de preț
3,6767 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    16.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 20.0 mm

10131015

Interval de preț
3,6767 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 10.0 mm

10130957

Interval de preț
3,4521 RON - 2,133 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 18.0 mm

10130995

Interval de preț
3,6767 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    9.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Interval de preț
5,4729 RON - 3,4802 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 35.0 mm

10131077

Interval de preț
6,0343 RON - 3,8311 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 8.0 mm

10130926

Interval de preț
3,2978 RON - 2,0348 RON

Niveluri de stoc
5100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 16.0 mm

10130964

Interval de preț
3,6486 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
5200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    16.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 8.0 mm M4 10.0 mm

10131145

Interval de preț
3,8591 RON - 2,3716 RON

Niveluri de stoc
6700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 8.0 mm M4 15.0 mm

10131190

Interval de preț
4,252 RON - 2,6242 RON

Niveluri de stoc
8800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    7.5 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 30.0 mm

10131046

Interval de preț
5,2343 RON - 3,3258 RON

Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 8.0 mm M4 20.0 mm

10131220

Interval de preț
3,9994 RON - 2,4557 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 10.0 mm

10130940

Interval de preț
3,2978 RON - 2,0348 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm