Meniu Caută

Distanțiere rotunde de izolare

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
177 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime filet intern Diametru corp Model Lungime distanțier Cumpără
2,4557 RON - 3,9994 RON 90 În stoc
M4
3.0 mm
8.0 mm
Female/Female
6.0 mm
2,0348 RON - 3,2978 RON 5100 În stoc
M3
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
8.0 mm
2,2453 RON - 3,6486 RON 5200 În stoc
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
16.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
25.0 mm
9,3559 RON - 9,3559 RON 3500 În stoc
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
40.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON 500 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
15.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON 76 În stoc
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
40.0 mm
6,2076 RON - 6,2076 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
30.0 mm
5,866 RON - 5,866 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
45.0 mm
2,0348 RON - 3,2978 RON 5900 În stoc
M3
5.0 mm
6.0 mm
Female/Female
10.0 mm
2,2593 RON - 3,6767 RON 9200 În stoc
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
3,3258 RON - 5,2343 RON 1500 În stoc
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
3,6627 RON - 5,7535 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
35.0 mm
2,3716 RON - 3,8591 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
8.0 mm
2,4557 RON - 3,9994 RON 8100 În stoc
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
2,6242 RON - 4,252 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
9.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
4,0275 RON - 6,1465 RON 7000 În stoc
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
3,8311 RON - 6,0343 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
4,21 RON - 6,4272 RON 4200 În stoc
M4
10.0 mm
8.0 mm
Female/Female
35.0 mm
2,4557 RON - 3,9994 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
8.0 mm
  • din 9
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 8.0 mm M4 6.0 mm

10131114

Interval de preț
3,9994 RON - 2,4557 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    3.0 mm
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 8.0 mm

10130926

Interval de preț
3,2978 RON - 2,0348 RON

Niveluri de stoc
5100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    4.0 mm
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 16.0 mm

10130964

Interval de preț
3,6486 RON - 2,2453 RON

Niveluri de stoc
5200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    16.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M6 40.0 mm

10177075

Interval de preț
9,3559 RON - 9,3559 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    12.7 mm
  • Lungime filet intern
    12.7 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M4 15.0 mm

10176641

Interval de preț
6,2818 RON - 6,2818 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M4 40.0 mm

10176764

Interval de preț
7,2026 RON - 7,2026 RON

Niveluri de stoc
76 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    9.5 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 10.0 mm

10130940

Interval de preț
3,2978 RON - 2,0348 RON

Niveluri de stoc
5900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    5.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Interval de preț
3,6767 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
9200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 25.0 mm

10131022

Interval de preț
5,2343 RON - 3,3258 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Interval de preț
3,9994 RON - 2,4557 RON

Niveluri de stoc
8100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    6.0 mm
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 8.0 mm M4 25.0 mm

10131251

Interval de preț
6,1465 RON - 4,0275 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 8.0 mm M4 35.0 mm

10131282

Interval de preț
6,4272 RON - 4,21 RON

Niveluri de stoc
4200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm