Meniu Caută

Distanțiere rotunde de izolare

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Okrúhle dištančné stĺpiky sú vhodné pre celý rad zariadení, sú ideálne na použitie všade tam, kde sa vyžaduje vysoká mechanická pevnosť. Zabezpečujú pevnú, izolovanú vzdialenosť pre vysokovýkonné elektronické zariadenia. Sú vyrobené z polyamidu s mosadznými vložkami v súlade s UL94 V-2.

Cod Serie: SR2797

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
177 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime filet intern Diametru corp Model Lungime distanțier Cumpără
5,1383 RON - 5,1383 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
8.0 mm
Male/Male
25.0 mm
5,4156 RON - 5,6464 RON 400 În stoc
M4
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
5,5095 RON - 5,5095 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
8.0 mm
Male/Male
30.0 mm
5,8214 RON - 5,8214 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
4,2925 RON - 4,4694 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
4,767 RON - 4,767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
3,9925 RON - 4,1617 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
3,9925 RON - 4,1617 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
4,767 RON - 4,767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
4,2925 RON - 4,4694 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
25.0 mm
4,5484 RON - 4,5484 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
2,2593 RON - 3,6767 RON 3300 În stoc
M3
9.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
3,4802 RON - 5,4729 RON 50 În stoc
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
25.0 mm
3,8311 RON - 6,0343 RON 2000 În stoc
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
35.0 mm
2,4557 RON - 3,9994 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
4.0 mm
8.0 mm
Female/Female
8.0 mm
6,2818 RON - 6,2818 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
20.0 mm
7,2026 RON - 7,2026 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
45.0 mm
9,3559 RON - 9,3559 RON 3500 În stoc
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
40.0 mm
7,7075 RON - 7,7075 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
25.0 mm
10,1281 RON - 10,1281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
50.0 mm
  • din 9
Bucşe distanţier tată-tată Rotund 8.0 mm M4 18.0 mm PA

10176474

Interval de preț
5,6464 RON - 5,4156 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    8.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 18.0 mm

10130995

Interval de preț
3,6767 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    9.0 mm
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 25.0 mm

10131039

Interval de preț
5,4729 RON - 3,4802 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 35.0 mm

10131077

Interval de preț
6,0343 RON - 3,8311 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Diametru corp
    6.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M6 40.0 mm

10177075

Interval de preț
9,3559 RON - 9,3559 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Rotund
  • Material bucșă
    Alamă
  • Diametru corp
    12.7 mm
  • Lungime filet intern
    12.7 mm