Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric 6.0 mm M3 35.0 mm

Acest distanțier cu filet rotund este realizat din 25% nailon umplut cu sticlă pentru o rezistență sporită în aplicații mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10131077

Numărul piesei producătorului:

300335059935

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 6,0343 RON
500 - 999 4,5607 RON
1000 + 3,8311 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

603,43 RON

100 x 6,0343 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Formă distanțier Rotund
Diametru corp 6.0 mm
Lungime filet intern 10.0 mm
Lungime distanțier 35.0 mm
Material complet Poliamidă 6.6 + 25% fibră de sticlă
Model Female/Female
Dimensiune filet M3
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne