Meniu Caută

Distanțiere PCB - Hexagonale/ fără subtăiere

În stoc

Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
320 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material Lungimea filetului Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
1,6565 RON - 2,6834 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
35.0 mm
3,5357 RON - 6,9119 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
10.0 mm
M3
50.0 mm
6,6675 RON - 14,622 RON 8 În stoc
Oțel
10.0 mm
70.0 mm
18,8084 RON - 23,4209 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
70.0 mm
19,0852 RON - 29,463 RON 10 În stoc
Oțel
14.0 mm
M8
30.0 mm
23,3157 RON - 28,9838 RON 2 În stoc
Oțel
14.0 mm
M8
70.0 mm
8,1481 RON - 15,5253 RON 105 În stoc
Oțel
12.0 mm
M6
80.0 mm
11,4844 RON - 19,6326 RON 4 În stoc
Oțel inoxidabil
12.0 mm
M6
35.0 mm
1,8322 RON - 2,4917 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
13.0 mm
2,8844 RON - 5,6625 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
8.0 mm
M5
18.0 mm
20,6596 RON - 31,8999 RON 160 În stoc
Oțel
14.0 mm
M8
40.0 mm
3,5224 RON - 6,2075 RON 50 În stoc
Oțel
12.0 mm
M6
15.0 mm
1,7013 RON - 2,7648 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M3
18.0 mm
1,0104 RON - 1,8482 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
6.0 mm
M2
8.0 mm
23,1377 RON - 32,6667 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
14.0 mm
M8
60.0 mm
17,1685 RON - 26,492 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel
14.0 mm
M8
15.0 mm
3,9344 RON - 7,6962 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
8.0 mm
M5
20.0 mm
4,6523 RON - 6,6062 RON Solicitați termenul de livrare aici
Oțel inoxidabil
8.0 mm
M4
20.0 mm
3,5091 RON - 6,8854 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
40.0 mm
4,737 RON - 8,3652 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alamă
10.0 mm
M3
60.0 mm
  • din 16
Bucşe distanţier mamă-tată 7.0 mm M4 70.0 mm

10227435

Interval de preț
14,622 RON - 6,6675 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Distanța între suprafețele plate
    7.0 mm
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Lungime distanțier
    70.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10228050

Interval de preț
29,463 RON - 19,0852 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 70.0 mm

10228098

Interval de preț
28,9838 RON - 23,3157 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10227978

Interval de preț
15,5253 RON - 8,1481 RON

Niveluri de stoc
105 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10227886

Interval de preț
19,6326 RON - 11,4844 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Oțel inoxidabil
  • Material complet
    Oțel inoxidabil
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10228074

Interval de preț
31,8999 RON - 20,6596 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M8
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10227770

Interval de preț
6,2075 RON - 3,5224 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Tip filet
    Metric
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    M6