Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7381 RON - 6,2423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,8854 RON - 7,5739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6018 RON - 1,6018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 6,5929 RON - 7,2522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
| 2,1666 RON - 2,1666 RON | 5860 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
| 12,3082 RON - 13,539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 2,4058 RON - 5,5046 RON | 34 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,8312 RON - 6,4807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|||
| 12,5272 RON - 12,5272 RON | 11048 În stoc |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 3,5224 RON - 8,0535 RON | 8450 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,8756 RON - 4,2871 RON | 2480 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,8203 RON - 6,4098 RON | 393 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6,0479 RON - 6,0479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7661 RON - 4,0218 RON | 14000 În stoc |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,9641 RON - 6,7518 RON | 2860 În stoc |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 7,4341 RON - 7,4341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 9,3045 RON - 9,3045 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,5738 RON - 5,8652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1084 RON - 2,1084 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Alamă
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina