10227312
304360140050
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 249 | 8,5743 RON |
| 250 - 999 | 6,0062 RON |
| 1000 + | 4,8555 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Finalizare | Placat cu nichel |
|---|---|
| Material complet | Alamă |
| Formă distanțier | Hexagonal |
| Tip filet | Metric |
| Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M3 |
| Distanța între suprafețele plate | 0.217 in |
| Distanța între suprafețele plate | 5.5 mm |
| Lungime filet intern | 0.394 in |
| Lungime filet intern | 10.0 mm |
| Lungime distanțier | 2.362 in |
| Lungime distanțier | 60.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.394 in |
| Lungimea filetului | 10.0 mm |
| Cod Vamal | 7415330000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina