Tieto rozpierky PCB sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Dajú sa jednoducho nainštalovať vďaka montáži skrutkovaním. Tieto šesťhranné mosadzné dištančné stĺpiky vhodné pre celý rad zariadení. Rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž a sú dostupné vo vyhotovení bez zápichu aj so zápichom. Rozpery bez zápichu poskytujú vynikajúcu stabilitu, ale na ich montáž je potrebná podložka. Rozpery so zápichom sa dajú omnoho rýchlejšie namontovať a nevyžadujú si použitie podložky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material | Lungimea filetului | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7387 RON - 1,7387 RON | 4900 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
| 2,7514 RON - 6,2909 RON | 10240 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,903 RON - 1,903 RON | 29350 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 2,2597 RON - 2,2597 RON | 500 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
| 2,3274 RON - 5,3206 RON | 4600 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 4,506 RON - 4,9566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
| 2,7381 RON - 6,2423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,8986 RON - 15,8629 RON | 7 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,8516 RON - 5,3367 RON | 9500 În stoc |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2453 RON - 5,139 RON | 30 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,1666 RON - 2,1666 RON | 5860 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
| 12,3082 RON - 13,539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,1894 RON - 4,6083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
| 6,9824 RON - 7,6806 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
| 6,5929 RON - 7,2522 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
|
|
|
||
| 6,8854 RON - 7,5739 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4058 RON - 5,5046 RON | 34 În stoc |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,1001 RON - 2,1001 RON | 500 În stoc |
Oțel
|
|
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina