Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
1,4754 RON - 2,2198 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
18 mm
30.0 mm
0,4546 RON - 1,4913 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
15 mm
0,8094 RON - 2,6574 RON 2600 În stoc
10.4 mm
22 mm
0,7377 RON - 1,1072 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
12 mm
30.0 mm
0,4268 RON - 0,5269 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
18 mm
0,3596 RON - 0,444 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
18 mm
0,743 RON - 1,1151 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
18 mm
20.0 mm
0,8504 RON - 1,0499 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.3 mm
25 mm
0,4014 RON - 0,6021 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.3 mm
18 mm
3.0 mm
0,8215 RON - 2,6845 RON 40 În stoc
8.3 mm
18 mm
0,2898 RON - 0,3577 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
15 mm
0,4282 RON - 0,5286 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.4 mm
15 mm
0,6914 RON - 12,148 RON 17 În stoc
10.4 mm
22 mm
0,4213 RON - 1,3829 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
15 mm
0,491 RON - 0,6063 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
15 mm
20.0 mm
0,4441 RON - 0,5483 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5 mm
9.5 mm
31.7 mm
0,2978 RON - 0,4586 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.1 mm
10 mm
15.0 mm
0,3929 RON - 0,5257 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.5 mm
12.7 mm
5.7 mm
0,4922 RON - 0,6077 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
15.3 mm
15.8 mm
0,4805 RON - 0,6393 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
14.4 mm
10.3 mm
  • din 44
Separator 0.409 in 0.866 in Nailon 6/6, stabilizat termic

10204993

Interval de preț
2,6574 RON - 0,8094 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.4 mm
  • Diametru exterior
    22 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Culoare
    Negru
Separator 0.327 in 0.709 in Nailon 6/6, stabilizat termic

10204887

Interval de preț
2,6845 RON - 0,8215 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    8.3 mm
  • Diametru exterior
    18 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Culoare
    Negru
Separator 0.409 in 0.866 in Nailon 6/6, stabilizat termic

10205006

Interval de preț
12,148 RON - 0,6914 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Diametru interior
    10.4 mm
  • Diametru exterior
    22 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 121.1 °C
  • Material
    Nailon 6/6, stabilizat termic
  • Culoare
    Negru