Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,3368 RON - 0,3368 RON 106159 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,3956 RON - 0,3956 RON 4000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,4408 RON - 0,6175 RON 135000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,3956 RON - 0,5544 RON 9000 În stoc
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
0,3368 RON - 0,4696 RON 21500 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,3915 RON - 0,5489 RON 35500 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3436 RON - 0,4805 RON 24500 În stoc
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,3628 RON - 0,5079 RON 64498 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,6955 RON - 0,9624 RON 60882 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,434 RON - 0,6859 RON 26500 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
0,3943 RON - 0,3943 RON 250 În stoc
3.2 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,3929 RON - 0,4367 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3381 RON - 0,3381 RON 68000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,2256 RON - 0,2256 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,7516 RON - 1,0405 RON 27500 În stoc
10.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
1,1157 RON - 2,04 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
15.0 mm
30.0 mm
3,8198 RON - 7,5027 RON 2419 În stoc
10.6 mm
22.0 mm
20.0 mm
5,668 RON - 9,1866 RON 450 În stoc
10.6 mm
22.0 mm
40.0 mm
2,1084 RON - 3,409 RON 4310 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
5.0 mm
4,7918 RON - 8,4336 RON 250 În stoc
12.6 mm
25.0 mm
25.0 mm
  • din 44
Separator 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10043547

Interval de preț
0,3368 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
106159 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 6.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10043646

Interval de preț
0,3956 RON - 0,3956 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm Nailon 6/6

10043721

Interval de preț
0,6175 RON - 0,4408 RON

Niveluri de stoc
135000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm Nailon 6/6

10043875

Interval de preț
0,5544 RON - 0,3956 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.4 mm 6.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10043950

Interval de preț
0,4696 RON - 0,3368 RON

Niveluri de stoc
21500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.4 mm 6.0 mm 8.0 mm Nailon 6/6

10044117

Interval de preț
0,5489 RON - 0,3915 RON

Niveluri de stoc
35500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10044520

Interval de preț
0,4805 RON - 0,3436 RON

Niveluri de stoc
24500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10044711

Interval de preț
0,5079 RON - 0,3628 RON

Niveluri de stoc
64498 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10045466

Interval de preț
0,9624 RON - 0,6955 RON

Niveluri de stoc
60882 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 6.2 mm 10.0 mm 7.5 mm Nailon 6/6

10045671

Interval de preț
0,6859 RON - 0,434 RON

Niveluri de stoc
26500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.2 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10167175

Interval de preț
0,3943 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    3.2 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Interval de temperatură de funcționare
    -40 - 105 °C
  • Material
    PA
Separator 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10043561

Interval de preț
0,3381 RON - 0,3381 RON

Niveluri de stoc
68000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 10.3 mm 15.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10046395

Interval de preț
1,0405 RON - 0,7516 RON

Niveluri de stoc
27500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    10.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 10.6 mm 22.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10046616

Interval de preț
7,5027 RON - 3,8198 RON

Niveluri de stoc
2419 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    10.6 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 10.6 mm 22.0 mm 40.0 mm Nailon 6/6

10046692

Interval de preț
9,1866 RON - 5,668 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
  • Diametru interior
    10.6 mm
  • Diametru exterior
    22.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 12.6 mm 25.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10047040

Interval de preț
3,409 RON - 2,1084 RON

Niveluri de stoc
4310 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 12.6 mm 25.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10047125

Interval de preț
8,4336 RON - 4,7918 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    12.6 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural