Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 8000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| 600 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,8611 RON - 0,8611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 80 În stoc |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| 1,4101 RON - 1,4101 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.106 in
2.7 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7187 RON - 0,7187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,7187 RON - 0,7187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,7599 RON - 0,7599 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,8735 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7187 RON - 0,7187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina