Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3679 RON - 6,6127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,7364 RON - 9,2825 RON | 3800 În stoc |
0.496 in
12.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4375 RON - 2,3412 RON | 9900 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,4364 RON - 6,7496 RON | 3040 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,6424 RON - 5,516 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,231 RON - 3,231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0432 RON - 1,0432 RON | 42000 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,9829 RON - 0,9829 RON | 46700 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,5333 RON - 1,5333 RON | 35007 În stoc |
0.402 in
10.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4586 RON - 0,7269 RON | 19450 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 3,1762 RON - 6,2431 RON | 3936 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7516 RON - 1,0405 RON | 27750 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5608 RON - 1,5608 RON | 41132 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,506 RON - 1,506 RON | 3000 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,8475 RON - 1,1747 RON | 12593 În stoc |
0.406 in
10.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7187 RON - 0,7187 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 0,8735 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina