Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,4531 RON - 0,6311 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,4093 RON - 0,5723 RON 21200 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,794 RON - 0,794 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
7.0 mm
5.0 mm
0,6544 RON - 0,6544 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.3 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,3819 RON - 0,5339 RON 28500 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,6243 RON - 0,8652 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
1,1459 RON - 2,0947 RON 16800 În stoc
8.2 mm
18.0 mm
3.0 mm
2,04 RON - 3,3132 RON 15348 În stoc
8.2 mm
18.0 mm
20.0 mm
0,4299 RON - 0,5983 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,5476 RON - 0,868 RON 12750 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,3943 RON - 0,5503 RON 131306 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,6955 RON - 1,2664 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
1,3964 RON - 2,2726 RON 14538 În stoc
8.2 mm
17.5 mm
7.5 mm
2,2864 RON - 3,7376 RON 10200 În stoc
8.2 mm
18.0 mm
25.0 mm
1,9441 RON - 4,6642 RON 6 În stoc
10.2 mm
20.0 mm
15.0 mm
0,6695 RON - 0,6695 RON 10000 În stoc
12.8 mm
18.0 mm
15.0 mm
2,0673 RON - 4,5317 RON 12400 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
10.0 mm
4,3126 RON - 7,5984 RON 6400 În stoc
16.5 mm
25.0 mm
35.0 mm
1,176 RON - 1,176 RON 7000 În stoc
4.2 mm
8.0 mm
10.0 mm
2,1905 RON - 2,1905 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
20.0 mm
6.0 mm
  • din 44
Separator 4.2 mm 8.0 mm 8.0 mm PA

10114872

Interval de preț
0,5723 RON - 0,4093 RON

Niveluri de stoc
21200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10045633

Interval de preț
0,5339 RON - 0,3819 RON

Niveluri de stoc
28500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 18.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10046135

Interval de preț
2,0947 RON - 1,1459 RON

Niveluri de stoc
16800 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 18.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10046234

Interval de preț
3,3132 RON - 2,04 RON

Niveluri de stoc
15348 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10114988

Interval de preț
0,868 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
12750 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 6.2 mm 10.0 mm 5.0 mm Nailon 6/6

10045657

Interval de preț
0,5503 RON - 0,3943 RON

Niveluri de stoc
131306 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    5.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 17.5 mm 7.5 mm Nailon 6/6

10046173

Interval de preț
2,2726 RON - 1,3964 RON

Niveluri de stoc
14538 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    17.5 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 18.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10046258

Interval de preț
3,7376 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
10200 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 10.2 mm 20.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10187104

Interval de preț
4,6642 RON - 1,9441 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    10.2 mm
  • Diametru exterior
    20.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 12.8 mm 18.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10077214

Interval de preț
0,6695 RON - 0,6695 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    12.8 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 16.5 mm 25.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10047378

Interval de preț
4,5317 RON - 2,0673 RON

Niveluri de stoc
12400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 16.5 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047477

Interval de preț
7,5984 RON - 4,3126 RON

Niveluri de stoc
6400 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Diametru interior
    16.5 mm
  • Diametru exterior
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10075463

Interval de preț
1,176 RON - 1,176 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural