Meniu Caută

Distanțiere nefiletate rotunde din PA

În stoc

Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..

Cod Serie: SR1941

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
878 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru interior Diametru exterior Lungime distanțier Cumpără
0,4395 RON - 0,4395 RON 136000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,7899 RON - 1,0939 RON 23552 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,6955 RON - 0,9624 RON 101382 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
20.0 mm
0,5107 RON - 0,8077 RON 65650 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,3052 RON - 0,4271 RON 76000 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,4135 RON - 0,5777 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.2 mm
12.0 mm
0,3381 RON - 0,4736 RON 33000 În stoc
3.6 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,4299 RON - 0,4299 RON 12000 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,3491 RON - 0,486 RON 44567 În stoc
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,4299 RON - 0,5983 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.6 mm
6.0 mm
12.0 mm
0,6051 RON - 0,7844 RON 6342 În stoc
3.1 mm
8.0 mm
20.0 mm
0,612 RON - 0,846 RON 28229 În stoc
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
2,6697 RON - 4,3537 RON 6300 În stoc
8.2 mm
18.0 mm
30.0 mm
0,5476 RON - 0,868 RON 12750 În stoc
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,7899 RON - 1,0939 RON 10000 În stoc
6.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
1,7798 RON - 2,9025 RON 1605 În stoc
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
1,5197 RON - 2,478 RON 142700 În stoc
8.2 mm
18.0 mm
10.0 mm
2,9298 RON - 5,7364 RON 9600 În stoc
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,36 RON - 0,36 RON 11079 În stoc
3.1 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,3724 RON - 0,5175 RON 3550 În stoc
3.4 mm
6.0 mm
6.0 mm
  • din 44
Separator 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10043707

Interval de preț
0,4395 RON - 0,4395 RON

Niveluri de stoc
136000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm Nailon 6/6

10045503

Interval de preț
1,0939 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
23552 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10045466

Interval de preț
0,9624 RON - 0,6955 RON

Niveluri de stoc
101382 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10045695

Interval de preț
0,8077 RON - 0,5107 RON

Niveluri de stoc
65650 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm Nailon 6/6

10043912

Interval de preț
0,4271 RON - 0,3052 RON

Niveluri de stoc
76000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    2.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.6 mm 6.0 mm 4.0 mm Nailon 6/6

10044506

Interval de preț
0,4736 RON - 0,3381 RON

Niveluri de stoc
33000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    4.0 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 6.0 mm 12.0 mm Nailon 6/6

10043684

Interval de preț
0,4299 RON - 0,4299 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm Nailon 6/6

10043837

Interval de preț
0,486 RON - 0,3491 RON

Niveluri de stoc
44567 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    3.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 8.0 mm 20.0 mm PA

10178676

Interval de preț
0,7844 RON - 0,6051 RON

Niveluri de stoc
6342 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 10.3 mm 15.0 mm 7.5 mm Nailon 6/6

10046371

Interval de preț
0,846 RON - 0,612 RON

Niveluri de stoc
28229 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    7.5 mm
  • Diametru interior
    10.3 mm
  • Diametru exterior
    15.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 18.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10046272

Interval de preț
4,3537 RON - 2,6697 RON

Niveluri de stoc
6300 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm PA

10114988

Interval de preț
0,868 RON - 0,5476 RON

Niveluri de stoc
12750 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    PA
  • Culoare
    Natural
Separator 6.2 mm 10.0 mm 30.0 mm Nailon 6/6

10045763

Interval de preț
1,0939 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Diametru exterior
    10.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm Nailon 6/6

10046210

Interval de preț
2,9025 RON - 1,7798 RON

Niveluri de stoc
1605 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 18.0 mm 10.0 mm Nailon 6/6

10046197

Interval de preț
2,478 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
142700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm Nailon 6/6

10046296

Interval de preț
5,7364 RON - 2,9298 RON

Niveluri de stoc
9600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    35.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Diametru exterior
    18.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.1 mm 6.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10043608

Interval de preț
0,36 RON - 0,36 RON

Niveluri de stoc
11079 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural
Separator 3.4 mm 6.0 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10044070

Interval de preț
0,5175 RON - 0,3724 RON

Niveluri de stoc
3550 În stoc
Caracteristici
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Diametru interior
    3.4 mm
  • Diametru exterior
    6.0 mm
  • Material
    Nailon 6/6
  • Culoare
    Natural