Okrúhle rozpierky bez závitu sú vyrobené z PA (polyamid) alebo nylonu a dodávajú sa v rôznych dĺžkach a priemeroch. Zaisťujú fyzický odstup vašich zostáv a poskytujú tiež tepelnú a elektrickú izoláciu medzi komponentmi. PA vyplnený sklom je tiež k dispozícii pre aplikácie, u ktorých sa vyžadujú vyššie maximálne prevádzkové teploty, ako aj väčšia pevnosť a tuhosť..
Cod Serie: SR1941
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru interior | Diametru exterior | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|||
| 0,5723 RON - 0,5723 RON | 330 În stoc |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,6544 RON - 0,6544 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,7433 RON - 0,7433 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.091 in
2.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5197 RON - 2,478 RON | 7600 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7147 RON - 0,9884 RON | 250 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8981 RON - 1,6292 RON | 34600 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,816 RON - 1,1308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0692 RON - 1,9577 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7995 RON - 0,7995 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8857 RON - 0,8857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,25 RON - 2,2726 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5544 RON - 0,7667 RON | 39500 În stoc |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3362 RON - 2,4506 RON | 25600 În stoc |
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6612 RON - 0,9187 RON | 62500 În stoc |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7516 RON - 1,3691 RON | 26500 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 1,5333 RON - 2,5054 RON | 22200 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5544 RON - 0,7173 RON | 24050 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,434 RON - 0,6051 RON | 119000 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6243 RON - 0,8652 RON | 27750 În stoc |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina