Meniu Caută

Suport fixare cu siguranță 22.2 mm Natural Nailon 6/6

Acest suport tip baionetă are un corp ranforsat și este fixat în jos cu un șurub cu autoportant de 3,5 mm. Acest articol este realizat din material conform UL94 V-0.
Numărul piesei Essentra:

10035573

Numărul piesei producătorului:

TCBS-14-19

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 1,2181 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

1 218,10 RON

1000 x 1,2181 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru orificiu 4.0 mm
Female thread length 7.9 mm
Tip fixare orificiu A Snap Lock
Tip fixare orificiu B Female Thread
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne