Meniu Caută

Distanțiere cu înșurubare

În stoc

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

Cod Serie: SR2787

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
206 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Distanța între suprafețele plate Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Tip Cumpără
1,1366 RON - 1,1366 RON 30 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
25.4 mm
1,1156 RON - 1,1156 RON 321 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
12.7 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
50.0 mm
Mamă
0,943 RON - 0,943 RON 276 În stoc
4.0 mm
8.0 mm
8.0 mm
1,9085 RON - 1,9085 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
55.0 mm
Mamă
0,943 RON - 0,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
9.0 mm
Mamă
1,4313 RON - 1,4313 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
25.0 mm
Mamă
1,0623 RON - 1,0623 RON 2200 În stoc
4.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
1,2757 RON - 1,2757 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
25.0 mm
Mamă
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Mamă
1,0623 RON - 1,0623 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M3
45.0 mm
Mamă
0,943 RON - 0,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
1,2293 RON - 1,2293 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
M3
25.0 mm
Mamă
1,8242 RON - 1,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
M3
55.0 mm
Mamă
1,7401 RON - 1,7401 RON 5363 În stoc
4.0 mm
8.0 mm
45.0 mm
1,1296 RON - 1,1296 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
12.0 mm
1,1296 RON - 1,1296 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,1296 RON - 1,1296 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
1,6559 RON - 1,6559 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
8.0 mm
M4
30.0 mm
Mamă
  • din 11
Suport fixare cu siguranță 25.4 mm Natural Nailon 6/6

10035580

Interval de preț
1,1366 RON - 1,1366 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Natural
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Natural Nailon 6/6

10035702

Interval de preț
1,1156 RON - 1,1156 RON

Niveluri de stoc
321 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    7.9 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Natural
Suport fixare cu siguranță 8.0 mm Negru Nailon 6/6

10174784

Interval de preț
0,943 RON - 0,943 RON

Niveluri de stoc
276 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Negru
Suport fixare cu siguranță 8.0 mm Negru Nailon 6/6

10174920

Interval de preț
1,0623 RON - 1,0623 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    3.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Negru
Suport fixare cu siguranță 45.0 mm Negru Nailon 6/6

10174739

Interval de preț
1,7401 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
5363 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Female Thread
  • Culoare
    Negru