Meniu Caută

Distanțiere cu înșurubare

În stoc

Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.

Cod Serie: SR2787

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
206 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Distanța între suprafețele plate Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Tip Cumpără
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,7786 RON - 4,3783 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,4101 RON - 5,3466 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
10.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,4101 RON - 5,3466 RON 900 În stoc
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,3997 RON - 3,9152 RON 800 În stoc
6.0 mm
M3
15.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
7.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,7364 RON - 4,4626 RON 2600 În stoc
8.0 mm
M4
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,3997 RON - 3,9152 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
16.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,8872 RON - 6,1044 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
3,3961 RON - 5,3466 RON 400 În stoc
8.0 mm
M4
35.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,2031 RON - 3,5784 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
M3
6.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,7786 RON - 4,3783 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
30.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,3997 RON - 3,9152 RON 2200 În stoc
6.0 mm
M3
12.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,3997 RON - 3,9152 RON 5400 În stoc
6.0 mm
M3
18.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,2031 RON - 3,5784 RON 3000 În stoc
6.0 mm
M3
8.0 mm
Hexagonal Male/Female Standoff
2,9049 RON - 3,4662 RON 328 În stoc
6.0 mm
M3
25.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
3,5644 RON - 5,6132 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
M4
40.0 mm
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
0,1619 RON - 0,1619 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
9.5 mm
Mamă
  • din 11
Bucşe distanţier mamă-tată M3 25.0 mm Negru PA

10132623

Interval de preț
5,3466 RON - 3,4101 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M3 15.0 mm Negru PA

10132586

Interval de preț
3,9152 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M4 18.0 mm Negru PA

10132715

Interval de preț
4,4626 RON - 2,7364 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M4 35.0 mm Negru PA

10132753

Interval de preț
5,3466 RON - 3,3961 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M3 12.0 mm Negru PA

10132579

Interval de preț
3,9152 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    9.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M3 18.0 mm Negru PA

10132609

Interval de preț
3,9152 RON - 2,3997 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Bucşe distanţier mamă-tată M3 8.0 mm Negru PA

10132555

Interval de preț
3,5784 RON - 2,2031 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Male/Female Standoff
  • Female thread length
    5.0 mm
  • Male thread length
    8.0 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu filet tată
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
Suport fixare cu siguranță M3 25.0 mm Negru Nailon

10370452

Interval de preț
3,4662 RON - 2,9049 RON

Niveluri de stoc
328 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
  • Diametru orificiu
    4.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    9.5 mm
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă