Tieto rozpery majú vnútorný závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou skrutky. Horný koniec má zamykaciu šípovú hlavu, ktorý drží PCB na mieste.
Cod Serie: SR2787
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Distanța între suprafețele plate | Interval A grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1889 RON - 0,1889 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
M3.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
Mamă
|
||
| 4,21 RON - 4,21 RON | 100 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Female-Male
|
||
| 1,0623 RON - 1,0623 RON | 10000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,3724 RON - 1,3724 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hexagonal Male/Female Standoff
|
||
| 4,6955 RON - 4,6955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
Mamă
|
||
| 3,8956 RON - 3,9686 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 4,3475 RON - 4,4274 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
||
| 0,9149 RON - 0,9149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 5,2484 RON - 5,3495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
|||
| 3,5644 RON - 5,6132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 5,2484 RON - 5,3495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 3,5644 RON - 5,6132 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 0,1619 RON - 0,1619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
Mamă
|
||
| 2,554 RON - 4,1538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 3,4802 RON - 5,4869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 2,554 RON - 4,1538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 4,2941 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | 100 În stoc |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
Hexagonal Female/Snap-lock Standoff
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina