Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
0,9612 RON - 0,9612 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Maro
PA
10.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
3,7328 RON - 4,4626 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
45.0 mm
0,7914 RON - 0,7914 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
8.0 mm
2,3894 RON - 2,3894 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Maro
PA
20.0 mm
1,1676 RON - 1,1676 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PA
12.0 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
PA
18.0 mm
1,9619 RON - 1,9619 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Maro
PA
5.0 mm
1,357 RON - 1,357 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
25.0 mm
1,1451 RON - 1,1451 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
12.0 mm
1,1198 RON - 1,1198 RON 400 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
1,1451 RON - 1,1451 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
2,0841 RON - 2,0841 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
15.0 mm
1,1451 RON - 1,1451 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon
18.0 mm
2,0841 RON - 2,0841 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
18.0 mm
1,1198 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
12.0 mm
1,8016 RON - 1,8016 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
20.0 mm
2,3894 RON - 2,3894 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Maro
PA
15.0 mm
1,1451 RON - 1,1451 RON 300 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
1,0188 RON - 1,0188 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
12.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm 10.0 mm

10157015

Interval de preț
1,1198 RON - 1,1198 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10156087

Interval de preț
1,1451 RON - 1,1451 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    20.0 mm