Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
1,1676 RON - 1,1676 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Maro
PA
20.0 mm
2,0207 RON - 2,0207 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
1,2181 RON - 1,2181 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
40.0 mm
1,3079 RON - 1,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
PA
12.0 mm
1,5155 RON - 1,5155 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
PA
8.0 mm
0,7929 RON - 0,7929 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
12.0 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
0,7929 RON - 0,7929 RON 79 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
1,3079 RON - 1,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
1,0679 RON - 1,0679 RON 450 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
1,1788 RON - 1,1788 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
1,1788 RON - 1,1788 RON 330 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
1,2363 RON - 1,2363 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
1,5717 RON - 1,5717 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
25.0 mm
0,9612 RON - 0,9612 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
8.0 mm
1,3079 RON - 1,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
18.0 mm
0,7114 RON - 0,7114 RON 380 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
2,2673 RON - 2,2673 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
18.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

10313886

Interval de preț
0,7929 RON - 0,7929 RON

Niveluri de stoc
79 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    15.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M2 10.0 mm

10157022

Interval de preț
1,0679 RON - 1,0679 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm 20.0 mm

10157152

Interval de preț
1,1788 RON - 1,1788 RON

Niveluri de stoc
330 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10417454

Interval de preț
0,7114 RON - 0,7114 RON

Niveluri de stoc
380 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    10.0 mm