10156025
HNSM3-12-5.5-1
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 + | 1,1451 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Lungime filet intern | 0.394 in |
| Lungime filet intern | 10.0 mm |
| Formă distanțier | Hexagonal |
| Dimensiuni filet compatibil (Toate) | M3 |
| Lungime distanțier | 0.472 in |
| Lungime distanțier | 12.0 mm |
| Material complet | Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 HB |
| Tip | Female-Female Threaded |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina