Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
1,5717 RON - 1,7541 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
PA
13.0 mm
2,5119 RON - 3,9574 RON 55 În stoc
M5
Negru
PA
15.0 mm
2,1891 RON - 3,4521 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PA
18.0 mm
2,1891 RON - 3,4521 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PA
20.0 mm
3,8872 RON - 5,922 RON 200 În stoc
M5
Negru
PA
30.0 mm
3,7328 RON - 5,8798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
45.0 mm
3,7328 RON - 5,8798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
50.0 mm
1,1451 RON - 1,1451 RON 350 În stoc
M2.5
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
2,554 RON - 4,1538 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
20.0 mm
0,8115 RON - 0,8115 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
Nailon 6/6
20.0 mm
3,8872 RON - 6,1044 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
40.0 mm
3,9012 RON - 6,1184 RON 100 În stoc
M3
Negru
PA
50.0 mm
1,0805 RON - 1,0805 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
3,5784 RON - 5,6414 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
45.0 mm
1,1451 RON - 1,1451 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
15.0 mm
1,7681 RON - 1,7681 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
25.0 mm
500 În stoc
M3
Negru
PA
18.0 mm
590 În stoc
M3
Negru
PA
12.0 mm
1,3767 RON - 1,3767 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
Nailon 6/6
25.0 mm
  • din 31
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M5 15.0 mm

10369975

Interval de preț
3,9574 RON - 2,5119 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 10.0 mm M5 30.0 mm

10370018

Interval de preț
5,922 RON - 3,8872 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10155974

Interval de preț
1,1451 RON - 1,1451 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M2.5
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M3 50.0 mm

10370179

Interval de preț
6,1184 RON - 3,9012 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    50.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10156070


Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10156032


Niveluri de stoc
590 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    9.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    12.0 mm