Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
1,3682 RON - 1,3682 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
Nailon 6/6
35.0 mm
0,9697 RON - 0,9697 RON 9163 În stoc
M3
Negru
PA
8.0 mm
0,7929 RON - 0,7929 RON 1500 În stoc
M3
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
0,863 RON - 0,863 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
12.0 mm
1,0679 RON - 1,0679 RON 3900 În stoc
M3
Negru
PA
12.0 mm
1,5998 RON - 2,1471 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
30% Glass Fibre Nylon 6
30.0 mm
1,5155 RON - 2,0207 RON 9000 În stoc
M4
Natural
30% Glass Fibre Nylon 6
25.0 mm
1,3345 RON - 1,8384 RON 7502 În stoc
M3
Natural
30% Glass Fibre Nylon 6
10.0 mm
1,5858 RON - 2,133 RON 500 În stoc
M3
Natural
30% Glass Fibre Nylon 6
30.0 mm
1,4735 RON - 1,9787 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
30% Glass Fibre Nylon 6
20.0 mm
1,3879 RON - 1,8384 RON 4750 În stoc
M3
Natural
30% Glass Fibre Nylon 6
15.0 mm
1,3472 RON - 1,7962 RON 2500 În stoc
M4
Natural
30% Glass Fibre Nylon 6
10.0 mm
1,5015 RON - 2,0067 RON 3500 În stoc
M3
Natural
30% Glass Fibre Nylon 6
25.0 mm
0,9163 RON - 0,9163 RON 750 În stoc
M4
Negru
PA
12.0 mm
0,9963 RON - 0,9963 RON 900 În stoc
M4
Negru
Nailon 6/6
30.0 mm
1,1788 RON - 1,1788 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
Nailon 6/6
15.0 mm
1,0608 RON - 1,1788 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
6.0 mm
1,5015 RON - 1,6699 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
15.0 mm
2,2874 RON - 2,54 RON 7500 În stoc
M3
Natural
PA
25.0 mm
1,7681 RON - 1,9505 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
PA
15.0 mm
  • din 31
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10157404

Interval de preț
0,9697 RON - 0,9697 RON

Niveluri de stoc
9163 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    5.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 6.0 mm M3 10.0 mm

10412718

Interval de preț
0,7929 RON - 0,7929 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    8.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M3 12.0 mm

10157077

Interval de preț
1,0679 RON - 1,0679 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    9.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 7.0 mm M4 25.0 mm

10088869

Interval de preț
2,0207 RON - 1,5155 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    6.5 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 5.5 mm M3 10.0 mm

10088784

Interval de preț
1,8384 RON - 1,3345 RON

Niveluri de stoc
7502 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 5.5 mm M3 30.0 mm

10088821

Interval de preț
2,133 RON - 1,5858 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 5.5 mm M3 15.0 mm

10088791

Interval de preț
1,8384 RON - 1,3879 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    15.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 7.0 mm M4 10.0 mm

10088838

Interval de preț
1,7962 RON - 1,3472 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    6.5 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru
    7.0 mm
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată 5.5 mm M3 25.0 mm

10088814

Interval de preț
2,0067 RON - 1,5015 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru
    5.5 mm
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 12.0 mm

10428788

Interval de preț
0,9163 RON - 0,9163 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    9.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    12.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 8.0 mm M4 30.0 mm

10414071

Interval de preț
0,9963 RON - 0,9963 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    30.0 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10379004

Interval de preț
2,54 RON - 2,2874 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    5.6 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    25.0 mm