Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9329 RON - 4,8555 RON | 200 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,8347 RON - 2,8347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,1357 RON - 3,546 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9486 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0679 RON - 1,0679 RON | 4000 În stoc |
M4
|
Natural
|
PA
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,5191 RON - 4,162 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,783 RON - 1,2939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4176 RON - 0,4439 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
#6-32
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 2,8614 RON - 4,737 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5717 RON - 1,7541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,5119 RON - 3,9574 RON | 55 În stoc |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,5119 RON - 3,9574 RON | 100 În stoc |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5119 RON - 3,9574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 150 În stoc |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 2,554 RON - 4,1538 RON | 4351 În stoc |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 80 În stoc |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 0,8115 RON - 0,8115 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7218 RON - 3,8018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,03 RON - 1,03 RON | 4430 În stoc |
M4
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | 2800 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina