Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
0,6651 RON - 0,6651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
Nailon 6/6
12.0 mm
0,8926 RON - 1,0857 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32;M2.5
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
0,8672 RON - 1,0679 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
Nailon 6/6
9.5 mm
0,7409 RON - 0,7409 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
15.0 mm
0,6834 RON - 1,1366 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
18.0 mm
0,4281 RON - 0,4551 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Natural
Nailon 6/6
25.4 mm
2,5191 RON - 4,162 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
15.0 mm
2,1891 RON - 3,6345 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
5.0 mm
0,5318 RON - 0,5318 RON 400 În stoc
M3
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
3,7328 RON - 5,8798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
45.0 mm
1,0805 RON - 1,0805 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
10.0 mm
1,1451 RON - 1,1451 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
15.0 mm
1,7681 RON - 1,7681 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon 6/6
25.0 mm
1,4735 RON - 1,6418 RON 630 În stoc
M4
Natural
PA
10.1 mm
2,6803 RON - 2,975 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
PA
25.0 mm
1,6699 RON - 1,8664 RON 847 În stoc
M3
Natural
PA
18.0 mm
2,119 RON - 2,119 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
Nailon 6/6
35.0 mm
0,8672 RON - 1,0679 RON 131 În stoc
M4
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
0,783 RON - 1,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
30.0 mm
0,4397 RON - 0,4674 RON Solicitați termenul de livrare aici
#6-32
Natural
PA
31.7 mm
  • din 31
Bucşe distanţier tată-tată M3 10.0 mm Nailon 6/6

10157008

Interval de preț
0,5318 RON - 0,5318 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 7.0 mm M4 10.1 mm

10379028

Interval de preț
1,6418 RON - 1,4735 RON

Niveluri de stoc
630 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    6.1 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    10.1 mm
Bucşe distanţier mamă-tată Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10378977

Interval de preț
1,8664 RON - 1,6699 RON

Niveluri de stoc
847 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungime filet intern
    6.1 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    18.0 mm
Bucşe distanţier tată-tată 7.1 mm M4 6.4 mm Nailon 6/6

10001028

Interval de preț
1,0679 RON - 0,8672 RON

Niveluri de stoc
131 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    6.4 mm
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-2