Meniu Caută

Bucşe distanţier mamă-tată 7.0 mm M4 25.0 mm

This male to female threaded spacer has a thin round body and can be used for stacking boards. The male thread can be paired with item 139004000016 for offset installations. The female thread can be paired with an M4 screw.
Numărul piesei Essentra:

10088869

Numărul piesei producătorului:

138025000016

9000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 2,0207 RON
500 - 999 1,8944 RON
1000 + 1,5155 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

505,18 RON

250 x 2,0207 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Natural
Lungime filet intern 6.5 mm
Dimensiune filet M4
Diametru 7.0 mm
Lungime distanțier 25.0 mm
Material complet Poliamidă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Distanța între suprafețele plate 7.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne