Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
2,685 RON - 5,2636 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
PPS
10.0 mm
35,1393 RON - 43,1102 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
12.0 mm
46,2957 RON - 56,8067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
15.0 mm
5,144 RON - 8,3209 RON 100 În stoc
M5
Negru
PPS
25.0 mm
68,0052 RON - 83,484 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
30.0 mm
1,3079 RON - 1,3079 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
43,3867 RON - 53,2579 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro deschis
PEEK
12.0 mm
26,986 RON - 33,1185 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
4.0 mm
1,8242 RON - 1,8242 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
2,2173 RON - 2,2173 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PA
35.0 mm
28,7963 RON - 35,3358 RON 14 În stoc
M3
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
43,5733 RON - 53,4948 RON 10 În stoc
M3
Maro deschis
PEEK
20.0 mm
2,0207 RON - 2,0207 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
5,7917 RON - 5,7917 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Natural
Nailon 6/6
15.0 mm
3,7218 RON - 6,553 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PPS
10.0 mm
2,0207 RON - 2,0207 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
48,6955 RON - 59,7676 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro deschis
PEEK
25.0 mm
4,9503 RON - 5,0521 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PA
40.0 mm
37,539 RON - 46,0712 RON 5 În stoc
M5
Maro deschis
PEEK
8.0 mm
74,9376 RON - 91,9881 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro deschis
PEEK
35.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm M5 25.0 mm

10457979

Interval de preț
8,3209 RON - 5,144 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    25.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.0 mm 6.0 mm

10221051

Interval de preț
35,3358 RON - 28,7963 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    6.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.0 mm 20.0 mm

10221006

Interval de preț
53,4948 RON - 43,5733 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    20.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790
Distanţier cu filet interior la ambele capete 8.0 mm 8.0 mm

10221235

Interval de preț
46,0712 RON - 37,539 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Maro deschis
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Cod Vamal
    3926909790