Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0973 RON - 1,2194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4,6655 RON - 7,5499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3258 RON - 5,2343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,385 RON - 1,5296 RON | 400 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,8731 RON - 4,6309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | 100 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8731 RON - 4,6309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9189 RON - 4,6169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9189 RON - 4,6169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,9189 RON - 4,6169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9697 RON - 0,9697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0067 RON - 2,2173 RON | 700 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,3961 RON - 5,3466 RON | 243 În stoc |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 4,5467 RON - 6,9465 RON | 400 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 38,7318 RON - 47,5587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 53,2422 RON - 65,3389 RON | 10 În stoc |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9697 RON - 0,9697 RON | 8500 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 35,1393 RON - 43,1102 RON | 100 În stoc |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina