Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete 6.0 mm 25.0 mm

Acest distanțier hexagonal din PEEK cu filet mamă-mamă este conceput pentru temperaturi și forțe mai ridicate, comparativ cu echivalentul său standard din nailon. Acest lucru face să fie preferat în aplicațiile din medii cu uz intens.
Numărul piesei Essentra:

10221013

Numărul piesei producătorului:

186302570409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 59,7676 RON
50 - 99 53,116 RON
100 + 48,6955 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

597,68 RON

10 x 59,7676 RON

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Maro deschis
Dimensiune filet M3
Lungime distanțier 25.0 mm
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Distanța între suprafețele plate 6.0 mm
Lungime filet intern A 10.0 mm

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne