Meniu Caută

Distanțiere cu filet

În stoc

Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.

Cod Serie: SR2794 ,SR2796

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
601 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Lungime distanțier Cumpără
1,1451 RON - 1,1451 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Negru
Nailon
18.0 mm
1,7401 RON - 1,7401 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Negru
PA
18.0 mm
2,0841 RON - 2,0841 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
18.0 mm
1,1198 RON - 1,1198 RON 400 În stoc
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
1,1198 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
12.0 mm
1,1451 RON - 1,1451 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PA
12.0 mm
1,1451 RON - 1,1451 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
1,1676 RON - 1,1676 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2.5
Maro
PA
20.0 mm
2,3894 RON - 2,3894 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
Maro
PA
20.0 mm
1,8016 RON - 1,8016 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
20.0 mm
1,357 RON - 1,357 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
25.0 mm
1,0188 RON - 1,0188 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PA
12.0 mm
2,6697 RON - 5,9144 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Negru
PPS
10.0 mm
3,1078 RON - 6,0925 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Negru
PPS
10.0 mm
1,2882 RON - 1,4313 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
10.0 mm
3,8731 RON - 6,0623 RON 800 În stoc
M4
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
5,6132 RON - 8,027 RON 2 În stoc
M5
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
1,0973 RON - 1,2194 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Natural
PA
6.0 mm
3,9078 RON - 6,872 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Negru
PPS
12.0 mm
1,1928 RON - 1,3247 RON 14 În stoc
M3
Natural
PA
8.0 mm
  • din 31
Distanţier cu filet interior la ambele capete 7.0 mm 10.0 mm

10157015

Interval de preț
1,1198 RON - 1,1198 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    10.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 8.0 mm M4 40.0 mm

10369791

Interval de preț
6,0623 RON - 3,8731 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 10.0 mm M5 40.0 mm

10369838

Interval de preț
8,027 RON - 5,6132 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime filet intern
    10.0 mm
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M5
  • Lungime distanțier
    40.0 mm
Distanţier cu filet interior la ambele capete Hexagonal 5.7 mm M3 8.0 mm

10379073

Interval de preț
1,3247 RON - 1,1928 RON

Niveluri de stoc
14 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Formă distanțier
    Hexagonal
  • Dimensiune filet
    M3
  • Lungime distanțier
    8.0 mm
  • Material complet
    Nailon 6/6