10341605
14MMHTSP010
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,0969 RON |
| 5000 - 19999 | 0,9873 RON |
| 20000 + | 0,8885 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Natural |
|---|---|
| Formă distanțier | Hexagonal |
| Dimensiune filet | M4 |
| Lungime distanțier | 10.0 mm |
| Lungime distanțier | 0.394 in |
| Material complet | Nailon 6/6 |
| Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
| Tip | Female Threaded |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Distanța între suprafețele plate | 6.0 mm |
| Distanța între suprafețele plate | 0.236 in |
| Lungime filet intern A | 0.394 in |
| Lungime filet intern A | 10.0 mm |
| Temperatură maximă de funcţionare | 185 °F |
| Temperatură maximă de funcţionare | 85 °C |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina