10456958
301410059934
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 50 - 249 | 6,0925 RON |
| 250 - 999 | 4,0114 RON |
| 1000 + | 3,1078 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Culoare | Negru |
|---|---|
| Lungime filet intern | 5.0 mm |
| Lungime filet intern | 0.197 in |
| Formă distanțier | Hexagonal |
| Dimensiune filet | M4 |
| Lungime distanțier | 10.0 mm |
| Lungime distanțier | 0.394 in |
| Material complet | Sulfură de polifenilen |
| Tip | Female-Female Spacer |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Distanța între suprafețele plate | 7.0 mm |
| Distanța între suprafețele plate | 0.276 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina