Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7677 RON - 8,2374 RON | 99 În stoc |
M6
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9697 RON - 0,9697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9641 RON - 5,8086 RON | 100 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
PPS
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,6697 RON - 5,9144 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,1078 RON - 6,0925 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PPS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,8731 RON - 4,6309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,9189 RON - 4,6169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,4101 RON - 5,3747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,2941 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | 100 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,6907 RON - 5,7957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 4,5467 RON - 6,9465 RON | 400 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,3961 RON - 5,3466 RON | 43 În stoc |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 3,7328 RON - 5,8798 RON | 100 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,7328 RON - 5,8798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 4,7011 RON - 7,1709 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,5046 RON - 6,8903 RON | 200 În stoc |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.772 in
45.0 mm