Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0519 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 3,7608 RON | 48 În stoc |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 3,7608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,0067 RON - 2,4839 RON | 400 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4454 RON - 1,9225 RON | 9250 În stoc |
M3
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,3345 RON - 1,8384 RON | 6502 În stoc |
M3
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0679 RON - 1,0679 RON | 240 În stoc |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0679 RON - 1,0679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1788 RON - 1,1788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9697 RON - 0,9697 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0679 RON - 1,0679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5155 RON - 2,0207 RON | 9000 În stoc |
M4
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,863 RON - 0,863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4033 RON - 1,8804 RON | 1000 În stoc |
M4
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,7929 RON - 0,7929 RON | 1500 În stoc |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,863 RON - 0,863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2363 RON - 1,2363 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,4454 RON - 1,4454 RON | 100 În stoc |
M3
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5998 RON - 2,1471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Natural
|
30% Glass Fibre Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0679 RON - 1,0679 RON | 3900 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm