Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6242 RON - 4,252 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4557 RON - 3,9994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,4802 RON - 5,4729 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,4557 RON - 3,9994 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,0275 RON - 6,1465 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9725 RON - 0,9725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0328 RON - 1,0328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 3,7608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,5747 RON - 5,9501 RON | 500 În stoc |
M5
|
Natural
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 5,0519 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,2941 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 3,7608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 3,7608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5,0519 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9725 RON - 0,9725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 3,7608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,1818 RON - 5,8097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 3,7608 RON | 300 În stoc |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,7084 RON - 3,7608 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,7401 RON - 1,7401 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm