Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3079 RON - 1,3079 RON | 316 În stoc |
M5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2173 RON - 2,2173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 38,7318 RON - 47,5587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 53,2422 RON - 65,3389 RON | 10 În stoc |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 35,1393 RON - 43,1102 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 30,7363 RON - 37,7324 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 43,3867 RON - 53,2579 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 48,6955 RON - 59,7676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 60,4694 RON - 74,208 RON | 20 În stoc |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,1928 RON - 34,606 RON | 20 În stoc |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 41,763 RON - 51,2635 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 54,1263 RON - 66,4475 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 31,5046 RON - 38,6756 RON | 70 În stoc |
M3
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0207 RON - 2,0207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0388 RON - 7,9133 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,6655 RON - 7,5499 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Negru
|
PPS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,385 RON - 1,5296 RON | 400 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,5296 RON - 1,6979 RON | 38 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2874 RON - 2,54 RON | 90 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm