Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9189 RON - 4,6169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,9189 RON - 4,6169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,3258 RON - 5,2343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,7376 RON - 5,8871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,5155 RON - 1,5155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,936 RON - 0,936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,5119 RON - 2,989 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,4417 RON - 2,9189 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6065 RON - 4,1257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 3,5784 RON | 100 În stoc |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,863 RON - 0,863 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,9725 RON - 0,9725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,3724 RON - 1,3724 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,3904 RON - 1,3904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,2941 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,0328 RON - 1,0328 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9725 RON - 0,9725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,4206 RON - 2,4206 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Negru
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2593 RON - 3,6767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm