Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0067 RON - 2,2173 RON | 700 În stoc |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | 100 În stoc |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,4101 RON - 5,3747 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2882 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8242 RON - 2,0207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0973 RON - 1,2194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,6699 RON - 1,8664 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 3,3258 RON - 5,2343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,3258 RON - 5,2343 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,8731 RON - 4,6309 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,9189 RON - 4,6169 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,2941 RON - 6,5535 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,6907 RON - 5,7957 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,526 RON - 2,8066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,3997 RON - 3,9152 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2
|
Negru
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 3,5784 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Negru
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9225 RON - 2,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,4381 RON - 3,9293 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9927 RON - 2,4557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Natural
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm