Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă distanțier | Material | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1884 RON - 1,1884 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,972 RON - 0,972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,946 RON - 0,946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,946 RON - 0,946 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,276 RON - 1,276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,8296 RON - 4,9289 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,842 RON - 0,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,3958 RON - 3,9019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,6292 RON - 1,6292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9488 RON - 0,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,9293 RON - 5,9966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6292 RON - 1,6292 RON | 40 În stoc |
Rotund
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,3674 RON - 6,777 RON | 200 În stoc |
Rotund
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0076 RON - 1,0076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9488 RON - 0,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5094 RON - 1,5094 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,1894 RON - 6,3936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,5602 RON - 4,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5602 RON - 4,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,3531 RON - 5,9692 RON | 500 În stoc |
Rotund
|
PA
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina