Meniu Caută

Distanţier cu filet interior la ambele capete Cilindric M4 35.0 mm

Acest distanțier cu filet rotund este realizat din 25% nailon umplut cu sticlă pentru o rezistență sporită în aplicații mai grele.
Numărul piesei Essentra:

10168783

Numărul piesei producătorului:

RTSN-M4-35-7-1

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,6699 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

834,95 RON

500 x 1,6699 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Negru
Lungime filet intern 10.0 mm
Formă distanțier Rotund
Dimensiune filet M4
Diametru 7.0 mm
Lungime distanțier 35.0 mm
Material complet Poliamidă 6, cu 25% umplutură de sticlă
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Tip Round Threaded Spacer
Cod Vamal 3926909790
Diametru corp 7.0 mm
Temperatură maximă de funcţionare 105 °C

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne