Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă distanțier | Material | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3259 RON - 5,5031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,725 RON - 1,903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,894 RON - 0,894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,972 RON - 0,972 RON | 900 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,894 RON - 0,894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1884 RON - 1,1884 RON | 600 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,894 RON - 0,894 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,972 RON - 0,972 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,5333 RON - 1,7113 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,4375 RON - 1,6018 RON | 630 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 1,903 RON - 2,1221 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2,6149 RON - 2,9025 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,4917 RON - 4,0525 RON | 4651 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,0049 RON - 1,0049 RON | 4930 În stoc |
Hexagonal
|
Nailon 6/6
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0049 RON - 1,0049 RON | 200 În stoc |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,4917 RON - 4,0525 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,7917 RON - 0,7917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina