Tieto dištančné stĺpiky s vnútornými závitmi sú určené na manuálnu inštaláciu a nevyžadujú si montážne nástroje. Sú vhodné pre celý rad zariadení a táto rozpera so závitom umožňuje jednoduchú montáž. Dostupné v niekoľkých veľkostiach a dĺžkach závitov a v šesťuholníkových alebo okrúhlych tvaroch.
Cod Serie: SR2794 ,SR2796
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Formă distanțier | Material | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3947 RON - 5,0382 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 4,0251 RON - 4,5865 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,1341 RON - 5,7228 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,3375 RON - 3,8067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
Nailon
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,3958 RON - 3,9019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,9293 RON - 5,9966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9488 RON - 0,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,0076 RON - 1,0076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,5602 RON - 4,1483 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 4,3674 RON - 6,777 RON | 200 În stoc |
Rotund
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,6292 RON - 1,6292 RON | 40 În stoc |
Rotund
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6292 RON - 1,6292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10168745 | 0,9488 RON - 0,9488 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
| 4,5317 RON - 5,1615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,1894 RON - 6,3936 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 5,271 RON - 5,8598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Rotund
|
PA
|
M4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,842 RON - 0,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,276 RON - 1,276 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,842 RON - 0,842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
PA
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,2983 RON - 7,5848 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Hexagonal
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina