Meniu Caută

Die Springs

În stoc

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
439 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Deviație maximă de funcționare Rata arcului Culoare Diametru orificiu Destindere maximă Forță maximă Tip Cumpără
27,6593 RON - 27,6593 RON Solicitați termenul de livrare aici
91.5 mm
3.2 Nmm
Roșu
12.5 mm
145.4 mm
458.0 N
Heavy Duty
7,3064 RON - 7,3064 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.2 mm
45.5 Nmm
Roșu
16.0 mm
19.2 mm
874.0 N
Heavy Duty
10,8874 RON - 10,8874 RON 20 În stoc
26.7 mm
21.8 Nmm
Roșu
16.0 mm
40.1 mm
875.0 N
Heavy Duty
5,0896 RON - 5,0896 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
219.2 Nmm
Roșu
20.0 mm
8.3 mm
1819.0 N
Heavy Duty
5,7986 RON - 5,7986 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
13.5 Nmm
Roșu
12.5 mm
37.0 mm
498.0 N
Heavy Duty
6,1352 RON - 6,1352 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5 mm
78.0 Nmm
Roșu
16.0 mm
9.5 mm
741.0 N
Heavy Duty
Solicitați termenul de livrare aici
15.3 mm
36.9 Nmm
Roșu
16.0 mm
21.1 mm
779.0 N
Heavy Duty
13,4641 RON - 13,4641 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.6 mm
18.9 Nmm
Roșu
16.0 mm
46.0 mm
870.0 N
Heavy Duty
3,4117 RON - 3,4117 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.3 mm
19.9 Nmm
Roșu
12.5 mm
24.0 mm
479.0 N
Heavy Duty
20,0786 RON - 20,0786 RON Solicitați termenul de livrare aici
30.6 mm
8.4 Nmm
Roșu
12.5 mm
43.8 mm
368.0 N
Heavy Duty
8,6326 RON - 8,6326 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.4 mm
50.7 Nmm
Roșu
16.0 mm
15.5 mm
786.0 N
Heavy Duty
8,5513 RON - 8,5513 RON 10 În stoc
22.8 mm
25.7 Nmm
Roșu
16.0 mm
34.1 mm
875.0 N
Heavy Duty
4,9631 RON - 4,9631 RON 30 În stoc
13.2 mm
23.8 Nmm
Roșu
12.5 mm
21.0 mm
499.0 N
Heavy Duty
6,3301 RON - 6,3301 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.7 mm
11.1 Nmm
Roșu
12.5 mm
42.0 mm
465.0 N
Heavy Duty
6,3212 RON - 6,3212 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.6 mm
61.0 Nmm
Roșu
16.0 mm
12.9 mm
787.0 N
Heavy Duty
7,4874 RON - 7,4874 RON 10 În stoc
19.2 mm
29.4 Nmm
Roșu
16.0 mm
27.1 mm
798.0 N
Heavy Duty
255,5038 RON - 255,5038 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.6 mm
77.4 Nmm
Albastru
63.0 mm
114.1 mm
8835.0 N
Condiţii medii
3,8011 RON - 3,8011 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.4 mm
16.6 Nmm
Roșu
10.0 mm
16.8 mm
279.0 N
Heavy Duty
5,2655 RON - 5,2655 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.8 mm
7.9 Nmm
Roșu
10.0 mm
33.1 mm
260.0 N
Heavy Duty
5,4113 RON - 5,4113 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.4 mm
27.1 Nmm
Roșu
12.5 mm
17.6 mm
476.0 N
Heavy Duty
  • din 22
Arc matriță ISO 10243 16.0 mm 89.0 mm 21.8 Nmm

10445112

Interval de preț
10,8874 RON - 10,8874 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    16.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Destindere maximă
    40.1 mm
  • Forță maximă
    875.0 N
  • Deviație maximă de funcționare
    26.7 mm
Arc matriță ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 25.7 Nmm

10445105

Interval de preț
8,5513 RON - 8,5513 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    16.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Destindere maximă
    34.1 mm
  • Forță maximă
    875.0 N
  • Deviație maximă de funcționare
    22.8 mm
Arc matriță ISO 10243 12.5 mm 44.0 mm 23.8 Nmm

10445013

Interval de preț
4,9631 RON - 4,9631 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    12.5 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Destindere maximă
    21.0 mm
  • Forță maximă
    499.0 N
  • Deviație maximă de funcționare
    13.2 mm
Arc matriță ISO 10243 16.0 mm 64.0 mm 29.4 Nmm

10445099

Interval de preț
7,4874 RON - 7,4874 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu
    16.0 mm
  • Temperatură maximă aplicație
    230 °C
  • Destindere maximă
    27.1 mm
  • Forță maximă
    798.0 N
  • Deviație maximă de funcționare
    19.2 mm