10445112
1218511
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 + | 10,8874 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Diametru orificiu | 0.63 in |
|---|---|
| Diametru orificiu | 16.0 mm |
| Temperatură maximă aplicație | 446 °F |
| Temperatură maximă aplicație | 230 °C |
| Destindere maximă | 1.579 in |
| Destindere maximă | 40.1 mm |
| Forță maximă | 875.0 N |
| Forță maximă | 875.0 N |
| Deviație maximă de funcționare | 26.7 mm |
| Deviație maximă de funcționare | 1.051 in |
| Forţă operaţională maximă | 582.0 N |
| Forţă operaţională maximă | 582.0 N |
| Destindere operaţională optimă | 0.701 in |
| Destindere operaţională optimă | 17.8 mm |
| Lungime totală | 3.504 in |
| Lungime totală | 89.0 mm |
| Diametru tijă | 8.5 mm |
| Diametru tijă | 0.335 in |
| Rata arcului | 21.8 Nmm |
| Rata arcului | 21.8 Nmm |
| Culoare | Roșu |
| Material | Oțel aliat cu crom |
| Tip | Heavy Duty |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina