Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Material: Oțel aliat cu crom Culoare: Galben, Roșu, Albastru, Verde Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Deviație maximă de funcționare | Rata arcului | Culoare | Diametru orificiu | Destindere maximă | Forță maximă | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
27.5 Nmm
27.5 Nmm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
291.0 N
291.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
|||
| 225,4597 RON - 225,4597 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.051 in
26.7 mm
|
515.0 Nmm
515.0 Nmm
|
Roșu
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
15450.0 N
15450.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 275,4813 RON - 275,4813 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.205 in
30.6 mm
|
438.0 Nmm
438.0 Nmm
|
Roșu
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
15374.0 N
15374.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 435,4566 RON - 435,4566 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.102 in
53.4 mm
|
226.0 Nmm
226.0 Nmm
|
Roșu
|
2.48 in
63.0 mm
|
2.63 in
66.8 mm
|
15097.0 N
15097.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 109,1517 RON - 109,1517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
169.0 Nmm
169.0 Nmm
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.039 in
51.8 mm
|
8756.0 N
8756.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 91,1734 RON - 91,1734 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.795 in
45.6 mm
|
114.4 Nmm
114.4 Nmm
|
Roșu
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
6416.0 N
6416.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 195,4191 RON - 195,4191 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3 in
76.2 mm
|
90.5 Nmm
90.5 Nmm
|
Roșu
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.854 in
97.9 mm
|
8862.0 N
8862.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 5,8349 RON - 5,8349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
13.3 Nmm
13.3 Nmm
|
Galben
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
271.0 N
271.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
||
| 131,6047 RON - 131,6047 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.602 in
91.5 mm
|
56.2 Nmm
56.2 Nmm
|
Roșu
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.535 in
115.2 mm
|
6474.0 N
6474.0 N
|
Heavy Duty
|
||
| 265,9335 RON - 265,9335 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.134 in
28.8 mm
|
620.0 Nmm
620.0 Nmm
|
Galben
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
21638.0 N
21638.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
||
| 245,3075 RON - 245,3075 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.598 in
15.2 mm
|
952.0 Nmm
952.0 Nmm
|
Galben
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.677 in
17.2 mm
|
16374.0 N
16374.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
||
| 131,2077 RON - 131,2077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2 in
50.8 mm
|
132.7 Nmm
132.7 Nmm
|
Galben
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.642 in
67.1 mm
|
8901.0 N
8901.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
||
| 73,8257 RON - 73,8257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
218.0 Nmm
218.0 Nmm
|
Galben
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
8873.0 N
8873.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
||
| 315,2286 RON - 315,2286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
565.0 Nmm
565.0 Nmm
|
Galben
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
21470.0 N
21470.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
||
| 801,5369 RON - 801,5369 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.5 in
63.5 mm
|
263.0 Nmm
263.0 Nmm
|
Galben
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.413 in
86.7 mm
|
22802.0 N
22802.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
||
| 161,179 RON - 161,179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.252 in
31.8 mm
|
304.9 Nmm
304.9 Nmm
|
Galben
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
13230.0 N
13230.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
||
| 88,1598 RON - 88,1598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
537.1 Nmm
537.1 Nmm
|
Galben
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
13428.0 N
13428.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
||
| 31,6811 RON - 31,6811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.004 in
76.3 mm
|
3.8 Nmm
3.8 Nmm
|
Galben
|
0.492 in
12.5 mm
|
4.37 in
111.0 mm
|
426.0 N
426.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
||
| 7,3682 RON - 7,3682 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
70.7 Nmm
70.7 Nmm
|
Galben
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
1039.0 N
1039.0 N
|
Aplicații extrem de intense
|
||
| 523,1498 RON - 523,1498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.398 in
60.9 mm
|
198.0 Nmm
198.0 Nmm
|
Roșu
|
2.48 in
63.0 mm
|
3.102 in
78.8 mm
|
15602.0 N
15602.0 N
|
Heavy Duty
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina